8端口IO-Link主控单元

持续通信节约成本

带8个IO-Link端口的Profinet (工业以太网) 和Ethernet (以太网)/IP模块

为了能够连接136个输入/输出端,以前必须使用至少九个现场总线模块。现在只需要一个Profinet或Ethernet/IP模块。

巴鲁夫IO-Link解决方案节约资金

搭配成本极低的巴鲁夫传感器/作动器集线器,现在可以非常高效地处理最多136个输入/输出信号。这样一来,与标准现场总线模块相比,每个输入端便能节省成本15至20 %。如果再算上省去的现场总线和电源线,整体节约幅度甚至可以提高至30至40 %。

使用一根合适的BCC M12标准电缆便能接通一个传感器/作动器集线器。此外,您只需要一个用于最多8个传感器集线器的总线地址,即可在20 m范围内灵活采集传感器信号。这就保证了极高的效率。

一个模块连接136个输入/输出端

1000种任务 - 只需一个模块

通过IO-Link,Profinet或Ethernet/IP模块可用于各种任务:位移测量、目标识别、身份辨识、用于液体传感系统或用于温度和压力测量。

IO-Link在安装方面也极具优势:不仅针对标准传感器,采用智能设备时亦如此。因为它们可以通过相同的接口连接,如此一来,模块就提供了从信号层直至控制层的统一接口。

在现场安装智能设备时往往会产生较高的费用,这是因为在控制系统中使用了屏蔽电缆和模拟卡等智能接口卡。IO-Link不仅使容易出错的模拟输入端成为多余,还减少了布线、检测和硬件所需费用。通过即插即用低成本的非屏蔽M12导线,系统能迅速而安全地投入运行。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能