用于驱动及流体设备的传感器和系统

以适宜的传感器原理实现最佳的解决方案

要想使流体及驱动设备在将来同样具有竞争力,必须确保所使用的设备具有较高的自动化率以及最短的停机时间。为此,必须满足诸如以下各项条件

  • 通过键盘操作切换产品
  • 最佳的能源效率
  • 更快的节拍
  • 更高的利用率
  • 更短的改装时间

巴鲁夫位移测量技术是满足上述挑战的最佳之选。此外,巴鲁夫位移测量技术能够提供适合不同用途的丰富产品种类 – 例如用于机构制造业或可再生及传统能源生成。因为通过适宜的传感器原理,您能实现最佳的解决方案。

微脉冲位移测量系统BTL – 杆式结构
液压轴反馈系统集成在缸体压力区内

  • 耐高压达1000 bar
  • 模拟式、数字式、现场总线、Ethernet
  • 获得国际防爆许可
  • 34 mm不锈钢外壳

 

微脉冲位移测量系统BTL – 型材结构
外部安装的经济解决方案

  • 坚固、通用
  • 一套系统涵盖多个位置
  • 模拟式、数字式、现场总线、Ethernet
  • 位置传感器和系统相距最远 15 mm。采用非接触方式!

 

磁编码式位移及角度测量系统BML
绝对和精确

  • 分辨率达1 µm
  • 绝对值或增量值式
  • 非接触式,适合快速的调节应用
  • 结构小巧

 

耐高压感应式传感器BES
在压力下探测阀门位置及液压缸终端位置

  • 耐油压达500 bar
  • 结构多样:微型、短款、宽款、长款
  • 二进制式或模拟式
  • 防爆保护

 

磁敏气缸传感器BMF
在气动驱动装置中实现可靠的位置识别

  • 精度极高,开关性能可靠
  • 非接触,无磨损
  • 坚固
  • 壳体小,可齐平安装

 

压力传感器BSP
压力探测灵活、可靠

  • 紧凑式壳体设计
  • IO-Link、模拟式、数字式
  • 本地压力显示
  • 达-40 °C

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能