SmartLight – 带IO-Link的LED信号灯

不仅仅是显示运行状态

色域广,适用于所有常见的物理量

第一根带IO-Link接口的LED信号柱通过其色域表示设备的运行状态。根据需要和要求,它可向设备操纵者显示关键设备状态至临界设备状态。通过色标可看出物理量的趋势和变化过程。
例如,在SmartLight上可显示设备的温度状态、填充状态,或通过位移测量系统显示滑橇的位置。

颜色可自定义,用户拥有最大程度的灵活性

使用SmartLight可为用户实现包括之前系统可实现功能在内的所有功能。例如各种颜色可分不同区域显示。为此信号灯最多可分为5个区域。
颜色和区域的数量、对应物理量以及颜色分配均可由用户自定义。甚至可在设备运行过程中更改设置。完全有别于之前市场上的其它系统。用户由此可获得充分的灵活性。

简单操作

宽广的色域通过多色LED显示。信号柱为此配备有最多20个可单独触发的LED电路。编程通过SPS实现,只需在IO-Link地址范围中分配一个位地址即可,十分简单。用户通过少量的几条命令即可分配各种颜色,而无需对LED柱进行机械更改。

SmartLight拥有三种中央功能模式,用于显示不同的报警及提示信号。它们通过过程数据和SPDU寄存器触发。

  • 分段模式:最多可分为不同的五段,显示各种颜色信号
  • 程度模式:以颜色过渡方式显示诸如填充状态或温度值
  • 循环灯模式:前景和背景颜色可任意调节的自动循环灯

安装简单

连接及安装十分简单。只有一条四芯传感器电缆需要用螺栓拧紧。这样确保了最大程度的功能性。

 

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能