具有焊接作业耐受性的因数1传感器

配备钢制壳体且涂有涂层

汽车工业中,生产线上运行的机器设备容易受到焊接飞溅的影响。其结果就是具有焊接作业耐受性的传统传感器因焊料附着很快便会失灵。

有鉴于此,巴鲁夫为具有焊接作业耐受性的因数1传感器研发了高品质的陶瓷涂层,并申请了专利。由于涂层以陶瓷与PTFE的混合物为基础,因此它能够防止焊珠附着、耐磨损且方便清洁。传感器的寿命可由此得到极大提高。同时,耐焊接飞溅传感器坚固的钢制壳体提供了非常高的功能可靠性。

其它优势

  • 应用可靠性高,即便是在与目标直接接触的情况下
  • 壳体和传感器特征已针对汽车工业进行了优化
  • 非常适用于可变探测目标 (钢、铝、铜锌合金和铜) 的应用
  • 20 x 32 mm钢制壳体传感器:高强度陶瓷涂层,耐焊接飞溅
  • 结构紧凑,因此安装简单且便于集成

应用范围

  • 焊接设备
  • 轻质结构
  • 汽车工业
  • 输送设备
  • 操作
  • 装配
  • 特种机械制造

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能