BIC Q40双向型可双向传输数据

感应式耦合器双向传输能量与数据

非接触式传输

感应式耦合器令机械式插接触头变得多余。因为能量和数据由感应式耦合器通过气隙以非接触方式传输。如果使用了配备40×40 Unicompact壳体并附带IO-Link的全新双向式耦合系统,数据甚至能够双向传输。

无磨损的连接方式可提高设备可用率

无磨损且可靠的连接方式可提高设备可用率,同时降低停台时间,进而提高生产率。

即插即用

基于IO-Link标准的非接触式数据传输为透明结构。也就是说,BIC系统表现为“不可见”且无需设置参数即可通过即插即用方式连接主机与设备。

不论哪个IO-Link修改版本,该系统均拥有一个完整的IO-Link接口。事件、参数数据和过程数据可直接在主机和设备之间进行交换。

机械分离,电气连接:
BIC双向型 – 非接触式IO-Link接口

  • 执行器触发与传感器信号收集同时进行
  • 执行器AUX电源可接通/关闭
  • 采用最简单的即插即用安装方式
  • IO-Link功能延伸至设备
  • 灵活的过程数据长度

最重要的使用领域

  • 圆形节拍桌 (在装配设备与机床中)
  • 工件托架 (例如焊接设备中的工件夹紧装置)
  • 带切换模具的机器 (压机、注塑模具)

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能