适用于大数据量和高速度的识别系统

最多可比ISO 15693标准快8倍

如果要求装配线不断保持竞争力,那么通过工业RFID系统实现快速的非接触式数据通信是必由之路。巴鲁夫的这一新型识别系统为此提供了所必需的高性能:它最多可比ISO 15693标准快8倍。

数据载体具有无与伦比的大存储量和最高读写速度,配合性能强大的分析单元BIS V,能确保最佳表现:周期时间得以缩短,应用率得到了提高。

所有数据都可实时提供使用。而分布式数据保存更是确保了最高的安全性。

优势

  • 大存储容量,最高可达128 kByte
  • 读写器和数据载体之间的数据传输非常迅捷
  • 坚固的紧凑型组件,具有高防护等级 (最高可达IP 68)
  • 数据载体采用FRAM技术,免维护且不需要蓄电池,因此实际上几乎可以进行无限次读写
  • 抗干扰性极其出色的数据通信具有杰出的数据安全性
  • 一个分析单元最多可连接4个读写头,因此具有很高的节约潜力
  • 通过内置IO-Link主控设备结合RFID和传感系统
  • 分布式数据保存更是确保了最高的安全性

动力总成装配

  • 圆形节拍桌 (在装配设备与机床中)
  • 工件托架 (例如焊接设备中的工件夹紧装置)
  • 带切换模具的机器 (压机、注塑模具)

应用示例

动力总成装配

在进行发动机、变速箱和底盘组件装配时,要求具有高速、数据安全性和透明化等特性。巴鲁夫的识别系统能确保上述特性。它能以最高速度处理大量的数据。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能