磁编码式位移及角度测量系统BML-S1G

绝对精确。适用于长距离测量

高精度的长距离测量

绝对编码式位移测量系统BML-S1G在最大48 m的测量长度下,提供1、2、5或10 µm的高分辨率。其外壳的结构尺寸十分小巧。

EMV – 可靠的运行

坚固的金属外壳,底板采用不锈钢封装,可防止电磁干扰。即使是在严重污染的环境下,仍能可靠运行。

装配和安装更简单

通过绝对式编码,位置值便能在开机后立即可供使用。安装公差和LED反馈令调整和安装变得轻而易举。

诊断功能

通过诊断功能,可进行快速的故障识别,从而确保在调整和出现故障时,停机时间更短。

优势

  • 绝对测量系统,最大长度可达48 m
  • 通过多种颜色的LED和较大的安装公差,实现简单安装
  • 带有BISS-C或SSI接口
  • 系统精度和分辨率更高
  • 坚固的金属外壳,带有不锈钢底板

典型应用

运动中的线性轴位置反馈。
即使针对极大的长度,水刀切割机的断面轮廓也能在任意轴上可靠定位。
在木材和铝材加工中心上,能精确设定钻孔和切口。

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能