带IO-Link的新型现场总线模块

Devicenet和EtherCAT

为了能够选出最理想的网络组件,巴鲁夫提供了品种丰富的高性能网络技术,开关柜之外的所有要求均得以满足。无论是采用哪个制造商的控制系统,都能轻易地组装合适的组件。

完整的IO-Link功能

带有IO-Link的新型Devicenet和EtherCAT模块有助于实现最佳运行。因为这一性能强大的通信标准所具备的各种优势在所有细节上都得到充分利用。这一点不仅确保顺利安装,还能保障简单布线、持续诊断以及集中式参数设置。由此更加可靠地 防止系统失灵,而一旦出现故障,设备也能 更快地恢复运行。这样,用户便可以节省时间、降低成本,从而通过智能化连接技术改善过程质量。

Devicenet主控设备带有四个IO-Link端口及显示器

Devicenet主控设备有四个IO-Link主控设备端口,它们可以完全相互独立地进行参数设置和使用。如此便能额外提供四个可任意配置的标准I/O端口,从而为标准传感器和执行器再增加八个输入/输出端。

巴鲁夫Devicenet模块配备一个显示器,更易于操作。在此可对工作站编号进行设置,并调用各种模块功能,如硬件和软件状态。由此可提高安全性,并简化维护工作。

EtherCAT模块带有八个IO-Link端口、内置显示器和网络服务器

新型EtherCAT模块的八个IO-Link端口也可完全相互独立地进行参数设置和使用。它们同样可以作为标准E/A端口进行任意配置,从而为标准传感器和执行器再增加八个输入/输出端。

如同巴鲁夫所有基于以太网的模块一样,EtherCAT模块也同样提供内置网络服务器和内置显示器,从而在不需要其他任何硬件和软件的情况下进行快速诊断。只需要起动IE浏览器并接通模块。这样便会立即显示其状态。

比传统的现场总线更简单

  • 自动地址分配
  • 不需进行网络优化
  • 内置式诊断系统带有故障定位功能
  • 不需要进行交换机配置,也不需要进行复杂的MAC或IP地址处理

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能