光电微型激光传感器

BOS 5K激光型最适合小部件识别

体积小、结构紧凑、功能强大
BOS 5K产品系列中的光学传感器现在有了一款微型激光传感器:光敏传感器,带背景消隐功能、反射光栅和单向光栅。

因此,如果您需要更实惠、功能更强大的传感器,这款微型激光传感器是绝佳选择。其激光等级为1,因此不需要保护措施。针对狭窄的安装环境,其紧凑的壳体非常理想。

探测距离广,功能储备多
其精细的激光束即使在较远距离下也清晰可见,校准简单,探测距离广,功能储备多。

主要应用领域:在快速过程中进行小部件的识别
因该传感器非常适合小部件的精确查询,所以注定了其在包装行业、仓储及输送技术和机器制造行业中的广泛应用。这款传感器凭借较高的开关频率应用于工业自动化快速过程中。

简单操作
它能迅速融入应用环境。一个旋转开关就足以完成常闭触点/常开触点切换。这款传感器的灵敏性也很容易调整 – 根据传感器类型,用6档电位计或270°电位计来调整。

主要优势一览

  • 可识别较小目标或目标特征
  • 可靠探测远距离目标
  • 结构小巧,探测距离大
  • 适合狭窄的安装环境
  • 适合安装在需要可见光束的场所

型号

带背景消隐功能的光敏传感器探测距离达300 mm

  • 通过6档电位计与应用精确匹配
  • 通过精确的光束识别小部件 (在170 mm距离下可识别0.5 mm大小的部件)
  • 通过旋转开关可简单切换常闭触点/常开触点

反射光栅探测距离达10 m

  • 通过270°电位计与应用精确匹配
  • 通过精确的光束识别小部件 (在3 m距离下可识别6 mm大小的部件)
  • 通过旋转开关可简单切换常闭触点/常开触点

单向光栅探测距离达30 m

  • 通过270°电位计与应用精确匹配
  • 通过精确的光束远距离识别小部件 (在3 m距离下可识别6 mm大小的部件)
  • 通过旋转开关可简单切换常闭触点/常开触点

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能