紧凑型压力传感器,带坚硬的不锈钢壳体

应用现场安装

来自巴鲁夫的紧凑型压力传感器为稳定可靠的压力检测提供了保障。这类传感器的不锈钢壳体十分坚硬,可提供可靠的测量技术,适用于较大的温度范围:从-40到125 °C。这些特性为您的设备安全运行和获得较长生命周期提供支持。

紧凑型的结构节省了空间,可以直接在工作现场安装。紧凑型压力传感器可保障快速精确的测量结果。另外成本也得到降低,因为花费较大的液压管路机械安装减少。来自巴鲁夫的压力传感器因其杰出的性价比令人信服。它们用途广泛,可完成工厂自动化中的各种任务。

应用

  • 机床
  • 液压和气动系统
  • 泵和压缩机

优势

  • 扩展的温度范围
  • 坚固的金属壳体
  • 产品选择丰富

从11种不同的压力范围、电压或电流输出和过程连接中为您的应用环境选择合适的传感器。

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能