以最佳方式固定传感器

采用崭新实用设计、配有全新夹紧架的安装系统

BMS安装系统升级 – 保障安全固定
通用的安装系统BMS提供了一种崭新的设计方案,以便在应用中以最优化的方式简便固定传感器。通过几个手柄就可以快速灵活地完成复杂的定位任务。

坚固耐用、用途广泛
固定技术专门为恶劣的工业环境而设计。各个部件能承受极大的机械负荷 – 底座支架、连接件和传感器支架 – 由坚固耐用的压铸锌制造而成。

操作简单
底座支架与各种供应商专用安装型材相匹配并可完全覆盖凹槽。在一侧用力压平后,该支架也适合直接安装在墙面上。固定螺栓可从一侧触及。

连接件和传感器支架均可通过一个锁闩机械结构防滑安装在杆件上,分别只需一个螺丝固定。
连接角度可以通过刻度调节。

新型夹紧架 – 无需使用工具
用于M12传感器、M18传感器和M30传感器的巴鲁夫新款夹紧架操作非常简便。没有工具也可以使用。
装上传感器后,用手拧紧滚花螺母即可牢固固定。
对于特殊的环境条件,比如高温或强振时,可以用开口扳手再次拧紧滚花螺母。
夹紧架不含塑料部件。因此可适用于温度高达500 °C的使用环境

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能