符合工业要求的传感系统,用于极端条件

为严苛的应用条件而研发

高技术要求

在恶劣的工业环境中经常会出现不利条件。因此所用的技术设备必须能够经受住高负荷,如高温、焊接飞溅和金属飞溅、火花、撞击或腐蚀性冷却剂和润滑剂。在各个行业中都有着较高的技术要求。

符合工业要求的传感系统:经过HALT (高加速寿命测试) 验证

巴鲁夫提供种类丰富的耐用传感器产品,均配有符合应用要求的电缆和配套附件。这些传感器为解决极端恶劣的环境而生产,非常坚实耐用。在高加速寿命测试 (HALT) 中,我们在经认证的自有实验室中持续检测这些传感器,早在其研发过程中就已对传感器进行了优化以适应恶劣的使用环境。

用途广泛 – 能满足不同的应用条件

根据不同的类型,这些坚固可靠的组件表现出耐高温或抗撞击或耐受工业用介质的卓越性能,从而确保各种应用都有解决方案,为用户带来最大灵活性。

核心特征一览

高温: 耐高温传感器和配套附件提供持久、稳定的解决方案。

火花和金属飞溅: 通过耐焊接传感器和传感器及电缆的防金属飞溅涂层构造坚固耐用又无干扰的技术设备无需采用保护装置。

机械磨损和碰撞: 专门为恶劣的使用环境而研发,符合工业标准的传感系统和配套附件即使在高负荷下也极为可靠。

冷却剂和润滑剂: 针对腐蚀性和磨蚀性介质而设计的传感器和配件十分坚固耐磨。

寿命超长产品的优势

  • 延长使用时间
  • 提升设备可用率
  • 降低成本
  • 能在全球范围内使用和供货

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能