以极高精度识别零件并确定位置

利用高分辨率光带BLA能实现多种测量模式

如需在生产、包装和质量检测中识别不同目标,那么这款新型高分辨率光带BLA是您的理想选择。因为这款光带可借助最小尺寸差异或高度差异来识别、对比或分类目标物体。

该装置操作直观,使用简单。它由一个功率强大的红光激光器和接收器组成,可完全独立运作 – 没有控制器、PC或专用软件等其他配件。

作用范围可达2米。这款通用型光带清晰可见,拥有高达0.01 mm的出色分辨率。

应用

这款多功能装置有多种测量模式,如目标物体直径、位置、间隙宽度、间隙位置、边缘位置等。籍此,用户可以通过键盘学习多达6种不同的目标物体并隐匿 (消隐) 测量区域的干扰物体。此外,不同的测量模式可同时运行:获取目标位置的同时可检测目标直径。

BLA用途广泛 – 凭借其坚固的金属壳体在非常恶劣的条件下也可使用:

  • 精确地监控与记录位置
  • 根据尺寸或直径可简单迅速地将部件分类
  • 通过探测间隙高度、间隙尺寸等进行质保和质量监控
  • 即使是半透明材料也可精确检测轨道边缘

应用示例:在加注设备中监控瓶高和瓶直径

为了在加注设备中检测瓶子是否正确填充以及是否密封,需要使用光带BLA。光带首先探测的是瓶颈宽度,然后将其与之前学习的数值相比较。使用数字输出端可以快速顺利地选择正确的密封帽。盖帽旋紧后 用另一个BLA检测该密封件是否已完全紧密地套在瓶子上。该装置记录瓶子的高度并将其与许可的标准值对比。此处仅使用数字输出端。

应用示例:绕线机

线材将全自动地绕在线圈上。在此过程中要确保线材的厚度不变。同时还要保证线材均匀地绕在线圈的整个宽度上。只需一个光带BLA装置,便能可靠解决这个问题。因为借助两个模拟输出端和三个数字输出端就可以同时记录与输出线材的厚度和位置。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能