带自学习功能的感应式传感器BES

带IO-Link,可以简便调节

最佳物距

带可调节开关距离的新款感应式传感器BES可提供IO-Link智能端口功能。在IO-Link参数设置过程中,该款传感器检测其到探测对象之间的距离是否正确。由此避免到定位对象之间距离过近造成的损坏。

允许的工作范围已确保

此外还需检查是否遵守了所允许的工作范围。这样可以确保传感器只在安全的工作范围内得到调整,从而有效避免对传感器或机器的损伤。

应用领域

这款产品开辟了全新的应用领域。比如,旋转分度台的行驶路线籍此得到优化,或者传感器在线性运动中可以完美匹配相应目标 (传感器从一侧靠近探测范围)。

SIO模式

IO-Link参数设置成功完成后,可以将传感器调为SIO模式,之后它将像普通的标准传感器一样工作。

规格

带自学习功能的感应式传感器BES的规格为M12x1 (订购码: BES04FK,型号名称: BES M12MI-PSIC20C-S04G)。其开关距离达0.5 - 2 mm。

优势

  • 固定的安装要求和紧接着的IO-Link参数设置可促成机器的批量生产
  • 通过IO-Link距离值实现远程监控
  • 通过检测调节范围来控制安装
  • 减少传感器损坏和机器损坏
  • 价廉物美的三芯标准线缆

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能