紧凑型电容式微型传感器BCS,带IO-Link电子分析仪

针对狭小安装空间的理想选择

电容式微型传感器结构紧凑,尺寸小巧,适用于狭窄的空间,其原因在于这款传感器的校准过程可以在下游连接的电子分析仪上轻松完成。可利用新款紧凑型舒适度及IO-Link电子分析仪进行帽式导轨安装。

各种特征

  • 选择输出功能:PNP/NPN/常闭触点/常开触点 …
  • … 模拟0-10 V或4-20 mA
  • LED显示器
  • 带自学习功能、可触发的开关点
  • 目标动态识别
  • 可自由选择的延迟时间
  • 利用可调式滞后功能的两点式调节系统
  • 对传感器输入端的监控
  • 对所有功能的全面IO-Link访问
  • 软辫线连接和电缆连接

规格

拥有30多种电容式微型传感器BCS的丰富产品系列,包括直径大于4 mm的紧凑型结构和片状结构此外可连接所有被动式高温和/或高压传感器头。如此一来,巴鲁夫便成为可提供一整套电容式IO-Link传感器系列的首家生产商。

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能