磁编码式位移及角度测量系统BML

出色精度实现快速应用

磁编码式位移及角度测量系统BML在精度不可或缺的快速应用中表现优异,令人信服。它们能:

  • 在线性驱动装置中监测滑块位置
  • 定位加工单元,例如激光切割机或水束切割机
  • 在旋转驱动装置中监控转速和位置

它们最适合作为电驱动轴的反馈系统,原因在于实时位移测量系统BML可在几微秒内提供位置信息。

核心特征一览

符合工业标准 – 适用于恶劣环境
在极端条件下推荐使用这类无磨损系统。这类产品具有耐冲击、耐振动、耐脏、抗电子干扰场的特点。

延长运行时间

由于测量体长期稳定,使用这类系统可减少停机时间和维护。不必再使用价格昂贵、维护强度大的限速封装。

绝对值式,增量值式,实时功能

带绝对值式或增量值式输出信号的磁编码式位移及角度测量系统BML能够尽善尽美地完成位移及角度测量任务或速度和转速的精准动态测量。实时系统支持高频率。

高分辨率,非常精准,极其迅速

这些耐用耐脏的非接触式测量系统具有极高的分辨率、精度和速度。因此绝对值式测量系统适用的运行速度可达10 m/s,增量值式测量系统则达20 m/s。

通过Permagnet®磁化技术实现长期稳定性

这些测量系统的最高精度以巴鲁夫研发的Permagnet®磁化技术为基础。用此技术编码的测量体的精度和长期稳定性无与伦比。

直线式和旋转式

磁带测量系统由一个传感器头、一个直线式或旋转式测量体及配件组成。

应用灵活

适合远距离测量的规格与微型结构使得该系统应用广泛。极小尺寸搭配绝无仅有的迷你传感器头,可以完美集成在狭窄的安装环境中。作为自集束式卷型产品的带式测量体拥有很大的结构自由度,最长可达48 m。

个性化解决方案

借助通用型解决方案以及带个性磁性编码的定制方案,为您提供最符合您实际要求的最佳结果。

应用示例

概述中所展示的应用案例请参见宣传册。竭诚欢迎您详细咨询以下应用信息:

  • 在切割中心实现精确分割
  • 在印刷、铣削或雕刻过程中确保一流的质量
  • 在钻铣中心内进行正确的定位和准确的刀具导向
  • 在折弯和冲压时精确反馈位置
  • 在自动拾放装置和输送线上进行绝佳的动态控制
  • 用于旋转分度中心的出色精度

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能