驱动技术的绝对式反馈系统

紧凑实时的高分辨率位移传感器BML-S1H

提高生产率,保护资源

如果要提高生产率和保护资源,前提条件是高效智能的可调节驱动装置及用于反馈和探测位置的加装式或内置式位移测量系统。

例如,它们能迅速可靠地自动调整轴的格式、冲程和终端位置。 这确保灵活的生产和促进生产率的提高。
它们的动态驱动调节装置与产品确切地匹配,即使在最大冲程数下仍然保证高能效的生产过程。 这例如在冲孔机、步冲轮廓机和折弯机的线性轴上保证高动态和位置精度。

绝对式反馈系统BML-S1H – 可节约空间地内置或安在紧凑型外壳中用于外部加装

即使在最狭小的安装空间中,金属壳体中极小型的BML-S1H加装系统仍有其安装位置,该系统十分理想地适于电动驱动装置中的个性化集成。

高精度和动态 – 提高能效,改善驱动质量

实时的BML-S1H位移传感器以高线性度无接触地进行工作。这样,它们即使在运行速度达10 m/s的高动态性应用中仍发送最佳位置反馈信息,从而实现最优的调节质量 - 具有最高能效。 通过1 µm分辨率,精度等级可达± 7 µm。

通过Permagnet垂直磁化实现功能可靠性

Balluff磁体以一种特殊的方法进行磁化,即垂直磁化。 因此,它们提供一个绝对均匀的磁场,它确保高度的功能可靠性和标度质量。

位移测量系统BML-S1H的应用领域

  • 电动轴
  • 马达
  • 线性导向装置
  • 拾放单元
  • 测量和检测设备的驱动领域

应用

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能