高防护等级的光电传感器BOS 6K

现已获得ECOLAB许可

紧凑型产品系列BOS 6K具有大功率,几乎可用于所有情况。 达到高防护等级IP 67和IP 69K的新一代传感器具有ECOLAB许可。因此,它极其适合于食品工业。它耐清洗剂腐蚀并且可坚固地承受水枪喷射,满足苛刻的应用要求。

丰富的产品系列

这类光电传感器的产品范围从光传感器 (带和不带背景隐藏[HGA]) 到单向光栅,再到带或不带自准直的反射光栅。 采用红灯或具激光等级1。此外,带有背景隐藏的型号只有很小的灰值偏移。探测范围20至80 mm的距离传感器和激光对比传感器使产品系列趋于完整。

装配和操作简单

  • 可简单地装配 – 它的燕尾槽代表着一个智能性固定设计
  • 迅速对齐:红灯和激光清晰可见 – 即使在很大的距离上,单向光栅也具有相当大的作用距离,最远可达18 m。
  • 简单且经过实践考验的调节方案:通过示教键

常开触点/常闭触点可转换

常开触点和常闭触点功能在一个传感器中,减少型号种类,提高应用灵活性。 并且节约成本。

其它优势

  • 一体式LED清晰可见
  • 光学设备受保护
  • 按键坚固
  • 激光打标耐磨损
  • 金属插头的承重性特别高
  • 安装附件丰富

额外加分

如果在应用中只有少量空间可用,或者如果传感器应服从机器设计或默默无闻地发挥功能,小巧的结构造型使其成为理想传感器的不二之选。

应用案例

  • 夹爪定位
  • 板材探测
  • 透明瓶识别
  • 安装技术中的小型物体探测

应用

用于识别透明瓶的反射光栅

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能