具有高耐化学腐蚀性和密闭性的超声波传感器BUS

用于腐蚀性介质上和超压环境中的液位测量

高耐化学腐蚀性和密闭性

如果使用腐蚀性介质和在超压下进行工作,建议使用超声波传感器BUS M30E2-…它们的超声波转换器受一层聚四氟乙稀 (PTFE) 膜保护,薄膜通过一个全氟醚橡胶 (FFKM) O型圈与不锈钢外壳 (1.4571不锈钢) 隔绝。

由此能很好地抵御腐蚀性介质的侵蚀并达到高耐化学腐蚀性。超声波传感器M30E2-…因此十分理想地适用于食品工业。

用于达6 bar的超压

超声波传感器BUS M30E2可在正常压力下或者超压达6 bar的储液罐和容器中用于液位测量。专用软件过滤器同样能使这种传感器应用在从上加注或配备搅拌器的容器中。 通过一个1“螺纹法兰进行储液罐中的气密安装。

规格

我们可提供带两个PNP型开关输出的超声波传感器BUS M30E2或带一个模拟输出及一个PNP型开关输出的超声波传感器BUS M30E2。 带开关输出的型号有三种工作模式:

  • 单向开关点
  • 双向反射光栅
  • 窗口模式

在两个三色LED上始终可读取开关输出或模拟输出的当前状态。

其它特点

  • 两个扫描距离达到30 mm至1.3 m的测量范围
  • 通过两个按键示教
  • 分辨率0.025 mm至2.4 mm

传感器设置简单

通过触摸控制进行传感器上的所有设置。易于读取的三位LED屏幕连续显示当前距离值并在mm和cm显示之间自动转换。

设置方法可任意选择

通过所需距离值的数字输入或通过示教,可选择性地设置开关输出或模拟输出。 这样,用户可选择他优先考虑的设置方法。

各项产品优势概览

  • 可在正常的环境压力下或超压下使用
  • 聚四氟乙稀 (PTFE) 隔膜保护传感器不受介质腐蚀
  • 不锈钢外壳适宜食品工业中的使用
  • 通过一个全氟醚橡胶 (FFKM) O型圈与外壳隔绝,实现高耐化学腐蚀性
  • 数字显示器直接输出测量值
  • 通过数字显示器进行传感器的数字型设置

应用:储液罐中的液位测量

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能