Profinet:用于光纤和铜电缆的推拉式模块

用于恶劣工业环境中的布线

光纤或铜线
Balluff为Profinet模块产品系列新增了推拉式型号。 我们为这款新模块提供带光纤 (LWL) 接口或铜电缆接口的规格。这两个规格均具备 AIDA (德国汽车制造商自动化倡议) 中具体说明的推拉式现场总线和电源导线连接技术。布线因此格外简单。

光纤和铜线
此外还有一个将二者相互结合的模块。因为,它不仅提供一个光纤 (SCRJ) 接口,而且还带有一个推拉式铜线 (RJ45) 接口。更多加分:这个EA模块不需要额外的外部模块将铜线转换成光纤。这款模块自2015年初可供货。

关于光纤接口
对于高度可用的数据密集型应用建议使用光纤接口。 通过自动电位隔离可有效避免补偿电流和过电压。

其它特点:显示器、一体式开关和网页服务器
和Balluf所有基于以太网的IO-Link主设备一样,推拉式模块也提供一个显示信息和额外诊断的内置显示器。一体式开关用于搭建Profinet的线性结构。安装的网页服务器显示模块状态以及高级诊断的所有当前信息。

IO-Link 1.1
通过推拉式模块的8个IO-Link端口,IO-Link 1.1的全部功能均可用。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能