小型且功率强大的结构中使用红外线和激光的光电精度

在极窄空间中安装和使用

Balluff提供使用红外线和激光的高精度光电传感器,以便能在狭窄的安装条件下探测小型件或精细轮廓:作为可扩散的光敏传感器或带背景消隐,作为单向光栅或也专门用于恶劣环境。这种小型且高功率的结构与同尺寸的其他光电传感器相比,在带细小精确光线的防护等级IP 67方面具有优势。

激光型号 – 可靠探测不超过0.3 mm的小部件

所有激光规格均提供激光等级1并因此能保护视力。精准的开关特性推荐用于高精确的定位任务。因此例如在堆叠高度控制时该激光传感器表现出色。

激光单向光栅BOS 08E – 用于极小部件、凹槽或钻孔

精准的聚焦激光光线已能识别极小的偏差。精准的开关特性能识别极小的目标和缝隙。

  • 坚固的不锈钢外壳 (1.4404) – 是食品工业的理想之选
  • 圆柱形结构 – 安装便捷
  • 特别紧凑 – 用于狭窄设备上串联许多传感器

检测硬件组件:是否已正确安装?

激光光电传感器 BOS Q08M – 用于极小目标和轮廓

必须精确对其卓越精细的光线 – 还可在安装部件的紧密中心。因此激光光敏传感器完美适用于小空间,同时外壳只有40 mm长。更多加分:主动式表面较小的潜望镜结构能进行局部埋入式安装,以便只露出传感头。因此还能将激光光敏传感器安装在无法触及的位置。

  • 坚固的金属外壳,带有螺纹孔
  • 通过具有专利的安装方案快速精确地定位
  • 使用寿命警报
  • 节省空间,靠近工艺的安装
  • 精确的开关特性确保了拾放用途。

存在性检查:夹爪中是否有CD?

红外线型号 – 因背景消隐而用途广泛

通过精确定位技术,所有红外线规格都能提供精准对齐的清晰、均匀的红外线光斑。因背景消隐而用途广泛。

带背景消隐的微型光电传感器 BOS 08E – 用于几乎不受颜色影响地识别目标

  • 精确识别不超过0.3 mm的小部件
  • 1…30 mm探测距离
  • 通过电位计快速、简单设置
  • 超短壳体令安装既简单又节省空间
  • 全铸造不锈钢壳体 (1.4404),用于已扩展的应用范围。

也可使用设定的固定20 mm探测距离。

检测泡罩包装:是否完整装备?

光电传感器 BOS 12M,带设定的固定背景消隐 – 以便识别极小的目标结构

通过极精确的1.5 mm光点,传感器能探测小型精细的单个部件。通过附加的稳定输出能直接识别和显示各种失调。这会提高设备的可靠性和生产率。

  • 如激光的小光点 – 极精确
  • 可靠识别不超过0.05 mm直径的金属丝
  • 受到外部强光照射时也不受干扰
  • 紧凑型外壳 – 安装既简单又节省

电路板询问:是否有所有部件?

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能