激光等级1的光电距离传感器BOD 23K

可靠地测量 – 无论任何材料和表面

重复精度

为不受表面特质影响的可靠稳定的测量研发了模拟光电距离传感器BOD 23K。这背后蕴藏着Time-of-Flight (TOF) 技术和毫米范围内的高重复精度。

用于更高版本

BOD 23K是经过Ecolab认证的并能在IP 67和IP69K防护等级中使用。因此能提供极高密闭性,具有介质稳定性并能满足食品和制药工业中的高要求。

人眼安全

光电距离传感器的激光等级为1,价格便宜但能保证安全。

优势

  • 凭借TOF技术不受表面特质影响的稳定测量
  • 带2个示教点的模拟输出端
  • 高续航里程,最多5 m
  • 激光等级1的最高防护
  • 精至毫米的高重复精度
  • 高防护等级IP 67和IP 69K
  • 经过Ecolab认证

优势

  • 激光等级1:在汽车工业中用途广泛
  • 可靠定位,无论任何材料和表面特征
  • 传感器操作简单直观
  • 结构紧凑,安装到设备并不复杂
  • 为5 m测量范围内的定位任务提供了物美价廉的解决方案

应用

  • 金属和塑料部件的垛高测量
  • 汽车工业中机械人的定位
  • 车身制造业中监控线圈的直径

应用示例

BOD 23K可靠的监控塑料板的垛高

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能