Easy-RFID

用于安装和操作的简单识别解决方案

用于操作和安装的可集成式系统用于操作和安装的可集成式系统
模块化的操作及安装设备通常只有很小的空间来安装工业RFID系统。因此,Balluff RFID提供非常紧凑的结构和彼此最佳协调的、可灵活组合的组件。在操作中,可不依靠网络将其便捷集成到最常用的配置系统中。

IO-Link如何支持简单的识别解决方案

IO-Link提供简单、经济地实现识别解决方案的方式。因为,用一根未屏蔽的三芯标准电缆就可将IO-Link-RFID连接在现场总线层级上。同时,尤其在集中数据保存时,Easy-RFID适用于小数据量以及适用于当读/写速度没有发挥核心作用的时候。

捆绑信号 – 减少设备

根据现场总线系统,可最多将16个IO-Link-RFID读/写单元或其他智能设备连接到一个节点上。也可以连接多达272个的传感器/执行器。捆绑信号减少设备数量。这个较简单的网络拓扑节省时间和金钱。

带转角式数据载体的固定安装的读/写头

带转角式数据载体的固定安装的读/写头

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能