带实时以太网接口的位移传感器

实现快速、精确和绝对的位置和速度测量

带Profinet、EtherCAT和VARAN的杆式和型面结构带Profinet、EtherCAT和VARAN的杆式和型面结构
带实时以太网的杆式和型面结构的微脉冲位移传感器BTL实现快速、精确且绝对的位置和速度测量。采用无接触测量原理的无磨损系统耐污染、防冲击和震动。通过定义的参数交换可轻松将其集成到控制系统中。这样既节省时间又降低成本。

同步实时数据

位移传感器借助 Profinet – Isochronous Real Time (IRT)、EtherCAT – Distributed Clocks (DC) 或 VARAN – Phase Locked Loops (PLL) 支持高动态和精确的控制过程。

32个测量值和单个测量

BTL7-V系列的微脉冲位移传感器可探测和处理多达16个的位置传感器。对于每个位置传感器可输出两个数值:位置和速度。

灵活的磁铁模式

BTL7-V系列可作为1...16个磁铁类型运行。传感器自动识别测量范围内存在的磁铁数量。该功能便于在磁铁数量变化时应用的操作。

应用

在要求高动态控制和高精度的地方均可使用带实时以太网接口的位移传感器。例如在

  • 材料加工中
  • 塑料工业
  • 成型技术
  • 食品工业

简单地将位移传感器连接到控制系统和设备网络中

简单地将位移传感器连接到控制系统和设备网络中

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能