为驱动技术量身打造的解决方案

绝对发动机反馈和可靠的位置检测

用于线性和旋转驱动装置的反馈解决方案

可直接集成

要实现驱动装置尽可能紧凑,通常必须采用集成式的传感器解决方案。磁编码式位移及角度测量系统BML适用于直接集成到线性和旋转式的驱动装置中。为高精度的系统提供各种测量体,可灵活适应不同的要求。

优势

  • 绝对测量系统:无须费时费力的基准点运行
  • 传感器和编码盘之间的大间距:快速调试
  • 各种接口 (SSI、BISS-C、SIN/COS和ABZ):可靠的数据传输
  • 高分辨率 (17 位):用于精确定位

绝对的发动机实时反馈

借助结构紧凑的绝对编码器盘,方便集成的、精度高且绝对的反馈解决方案可用于检测发动机和驱动装置的实际位置。编码器系统BML可替代传统磁性、感应式或光学解决方案。

应用示例

采用编码器盘的实时绝对发动机反馈

采用编码器盘的实时绝对发动机反馈

用简单的方式检测终端位置、基准位置和单个位置

由于结构小和重量轻,微型传感器适于在狭小的安装空间内和移动机构和轴向位置的检测,如夹爪、龙门式装载机或减轻每克重量可改善设备能效的拾放应用中。

优势

  • 小结构改善驱动单元中的功率密度
  • 重量轻,提高运动动态
  • 非常结实 – 高可用性
  • 最佳性价比,降低总成本

微型传感器用于线性单元中的单个位置探测

用于终端位置或基准位置检测的小型、轻型但功率强大的感应式传感器BES可在设计单轴或多轴线性单元时,实现更大的设计自由度。通过小且紧凑的结构可将其集成到目前没有传感器位置的地方。

应用示例

使用微型传感器方便地进行位置探测

使用微型传感器方便地进行位置检测

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能