视频率而定的RFID分析单元BIS V

用于高频和低频:13.56 MHz和70至455 kHz

视频率而定的RFID分析单元BIS V一个型号适合不同应用
在现代化的生产和装配设备中,越来越多地使用具有不同读/写距离的RFID频率读写头,因此频率范围也不尽相同。

新分析单元BIS V第一次实现视频率而定的应用,因为该控制器可以连接不同的RFID频率:高频 (13.56 MHz) 和低频 (70至455 kHz)。除了混合模式,还能连接有IO-Link功能的组件。

控制整个物料流

未来还能整合用于短程范围的UHF天线。这样只需一个型号的RFID分析单元就能毫无遗漏地自动追踪和控制一个企业的整个物料流 – 从原料供货直到成品。

主要应用领域

  • 生产设备中的物料流控制
  • 机械制造业中的输送系统
  • 装配线和电动高架轨道
  • 整个内部物流
  • 工模具识别

行业

  • 汽车及其配套工业
  • 工厂自动化
  • 包装
  • 制药、食品和饮料 (按照GAMP®5设计)

重要特征详情
整合了IO-Link主端口,信号处理成本低

整合的IO-Link主端口属于分析单元的标准配置,用以连接有IO-Link功能的传感器和执行器。将RFID与传感系统智能地组合在一起,除了本身的识别功能,还可以低成本地进行信号处理。

连接全球常见的各种现场总线系统

BIS V分析单元适用于全球常见的各种总线系统,因此可以视行业而定安装在复杂的现场总线系统中。很多功能模块来自于常见的控制系统制造商,系统安装迅速。

降低总线和硬件成本 – 四个读/写磁头同时工作

一个分析单元上的读/写磁头多达四个,可以同时工作,从而降低了总线节点数量和硬件成本。所有四个天线信道完全相互独立地工作。

装配简单 – 现场和开关柜安装

结实的金属壳体 (外形尺寸62 x 168 x 48 mm) 提供完美的电磁兼容性保护。此外装配简单易行:将插板推入礼帽式导轨或将螺纹连接器固定在型材上。正面接口接触方便,容易操作。

快速调试

整合的USB接口有助于在不连接总线的情况下快速调试。视接口而定可以使用基于PC机的软件工具 (BIS Cockpit) 给读/写磁头编程。

监控

LCD显示支持方便的调试和工作过程中的检查,因为通过带控制按键的显示屏可以读出网络设置和数据载体的Unique ID。状态LED报告总线状态,此外可以通过LED显示每个读/写磁头接头上的工作状态。

应用

发动机制造中的质量检验:是否所有工作步骤都已执行?

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能