光电距离传感器BOD 6K

测量范围可调 – 灵活匹配您的应用

光电距离传感器BOD 6K

测量范围可调:30至200 mm

在小零件精确定位方面,用户现在拥有更多灵活性。因为新型光电距离传感器BOD 6K测量范围可调,完美匹配不同应用。

个性化匹配 – 示教简单

其特性线可逆,并且开关输出端可个性化地设置为常开触点或常闭触点,从而简单快速地通过示教完成匹配。BOD 6K具有较高防护等级,并以低端的价格提供高分辨率的精度。

应用

  • 在汽车等行业的生产和装配过程中定位小零件
  • 在自动压线机中定位两个单独的气动直线轴

优势

  • 测量范围可调:30至200 mm
  • 1至10 V模拟输出端带一个附加开关输出端
  • 分辨率0.68 mm
  • 可通过按钮调整亮通/暗通,常开/常闭功能
  • 示教:测量范围和开关输出端可彼此独立调节
  • 可逆特性线
  • 防护等级IP 67/IP 69K
  • 经过Ecolab认证
  • 通过优化分辨率和模拟特性线的线性化精确地探测位置
  • 紧凑的结构方式适合装配公差较小情况下的应用

装配线和生产线上的质量检验

紧凑的壳体 – 可以为了质量检验而完美整合在装配线和生产线中。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能