防护等级达到IP20和IP67的IO-Link电源设备

带状态监测

Heartbeat®功能:持续监控衰减因数电源设备
电源设备是机器和设备实现可靠运行的重要因素。巴鲁夫新款Heartbeat®电源设备通过持续监控和显示负载及压力 (应力水平) 向用户提供支持。负载水平指示输出端的电流负荷。如负载增大,可能表示设备中出现问题 – 例如发动机需要过多的动力来移动一个生锈的轴承。通过使用寿命指示器,电源设备还将额外提示剩余的使用寿命,从而避免发生出乎意料的失灵和生产中断。

IO-Link有什么作用

通过IO-Link接口,可读取所有重要参数并将其传输到控制系统。这些参数可在上一级诊断系统中进行分析。由此确保在中心位置上进行持续诊断。
IO-Link通过备受好评的M12插头连接器或弹力端子连接。

优势

  • 通过IO-Link传输的Heartbeat®电源设备信息
  • 过程数据,如输出电压、输出电流
  • Heartbeat®参数
  • 警报信息,如过载、温度过高
  • 诊断信息,如输入电压、当前应力水平、运行时间

巴鲁夫提供防护等级达到IP20和IP67的IO-Link电源设备。

应用
防护等级达到IP20的IO-Link电源设备:节能

如果需要可靠且高效的供电,防护等级达到IP20的新型产品是理想选择。通过卓越的效率,这些电源设备十分节能。这样,不仅损失功率可降至最低,电源设备的外壳也明显缩小。例如,20 A规格要比普通的电源设备窄50%以上。由此可节约控制柜中的空间。

此外,选装的IO-Link适配器同样能节约能源,从而降低成本。因为一旦不需要某一部分设备,即可通过IO-Link接通或关闭输出电压。这样可实现具体的节能方案。

防护等级达到IP67的用于分散式无开关柜安装的IO-Link电源设备

防护等级达到IP67的巴鲁夫电源设备特别适用于分散式无控制柜的安装。因为它们可以直接在现场以及在恶劣条件下使用。通过IO-Link,在难以接近的位置也能安装。借助IO-Link,可以便捷地从操纵台进行监控。

防护等级达到IP67的IO-Link电源设备可出色应对恶劣环境。

防护等级达到IP67的IO-Link电源设备可出色应对恶劣环境。IO-Link确保控制系统中的监控功能,让电源可安装在无法触及的位置。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能