带独立放大器的光带传感器

在狭小空间内和粉尘环境下实现高度精确的目标探测

带独立放大器的光带传感器可在困难的条件下可靠地探测快速飞出的工件
要可靠探测并准确计数生产和包装过程中快速飞出或掉落的工件,通常需要使用框式光栅。但是如果安装空间特别狭小或工作条件困难,例如有大量粉尘,完成任务就可能成为一个挑战。

光学精度高,功能多样

MICROmote®系列中带独立放大器BAE的光带传感器BOH AI可弥补这个缺陷。它们在极小的安装空间内将极高的光学精度与功能的多样性结合在一起。由于光学单元与电子分析装置分离,传感器头被设计得特别节省空间。传感器头通过特别柔软但牢固的电缆与电子装置相连。尽管传感器尺寸小,但可操作性出色。因此,用户可根据具体工作条件更好地调节传感器。

光带高度均匀

分散的高精LED的各条光束依次相连并按规定重叠,从而产生光带的光学精度。这样产生的光带的高度均匀性是实现高精度目标探测的关键所在。

满足具体应用要求

基本上,所有光带传感器的独立放大器电子装置都能从大量的标准规格中按照需求进行选择。因此视电子装置而定,光带传感器可用于不同场合:从用于自由掉落工件动态目标探测的光学窗口,到模拟轨道边缘控制,再到非接触式光学限位开关。

此外,这种模块化设计可以特别快速地实施在具体应用中。例如,按照具体探测任务来调整尺寸、外壳材料或表面特性。

应用示例

过程自动化中的许多光学应用在粉尘严重的环境中会达到其物理极限。例如,如果在制造时和之后分装产品时出现颗粒特别小的粉尘,计数的可靠性以及使用时间就会明显下降。

BAE系列动态放大器具有一个开关阈值自动追踪功能,可补偿粉尘层造成的光学影响。独立的警报输出显示自动重新调节范围结束。这样就能指示必须清洁传感器,或者引起一个从外部触发的灵敏度重调。

光带的高度均匀性确保获得最高精度。可特别准确地探测到快速飞出的工件。

光带的高度均匀性确保获得最高精度。可特别准确地探测到快速飞出的工件。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能