带Heartbeat®功能的电源设备

高效供电

不同功率等级带Heartbeat®功能的电源设备
带Heartbeat®功能的巴鲁夫智能电源设备可为每个应用可靠且高效地供电。提供功率等级60 W、120 W、240 W和480 W的电源设备。Power-Boost静态功率储备可实现150%的功率储备,以应对最大功率需求。

负荷显示

通过Heartbeat®,电源设备不断告知其内部设备状态。同时显示当前负荷情况 (Load) 以及内部组件的当前负荷 (Stress)。

预测性保养

此外,使用寿命显示给出关于预测性保养或基于状态的维修的重要提示。通过电源设备工作参数持续内部监控,在失灵之前及时发出警告。同时,设备的使用寿命得到最大程度的利用。

IP20和IP67

特别紧凑的IP20型适于安装在控制柜中。而对于恶劣环境中的现场使用,可以使用IP67型Heartbeat®电源设备。

可集成到综合性诊断解决方案中

其他优点:智能功能可通过IO-Link直接整合到创新的综合性诊断解决方案中,因此而设立了机器和设备现代化保养方案的标准。

优势

  • 极窄的结构
  • IP20和IP67
  • 带Heartbeat®的智能功能
  • IO-Link通信接口

应用示例

结构紧凑的IP20型电源设备节约控制柜中的空间

结构紧凑的IP20型电源设备节约控制柜中的空间。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能