Profinet一体式RFID阅读器BIS M-4008

直接连接 – 节省时间、空间和费用

一体式RFID阅读器产品高频阅读器BIS M-4008 – 直接与控制单元通讯

13.56 Hz阅读器用于在生产过程中以非接触方式识别工件和工件托架上的数据载体。直接通过Profinet接口将一体式RFID阅读器与控制界面连接。不需要辅助分析单元。

系统扩展简便

通过集成式2端口以太网开关可以在线形和环形拓扑中使用RT (Real Time) 和IRT (Isochronous Real Time)。系统扩展毫不费力。因为不需要外部辅助开关。要根据型号设定参数,设备主站数据可用GSDML文件提供。

经济地连接

为电源和Profinet使用经济的4芯M12标准电缆,属于比较简单的连接方案。

快速:每秒可最多读取10000字节

BIS M-4008根据RFID标准ISO 15693支持数据载体。当在最短时间内要传输很多数据时,该阅读器也是一种正确的选择:因为BIS M-4008阅读器与Balluff高速/高内存标签结合可每秒读写数千字节。

数据载体直接位于工件上,可提高生产的灵活性。所有参数和生产步骤均可直接存储,减轻中央控制单元的压力。数据载体有不同的存储容量,最大128 kB。

直接在金属上安装

防护等级为IP67的坚固紧凑的外壳非常适合在恶劣的工业环境中现场安装。可以无缓冲地安装在金属上,因为由锌压铸组成。随附的接地带确保与电磁完美兼容。

主要特征一览

  • 坚固的锌压铸外壳可直接在金属上安装
  • 通过Profinet直接连接减少布线作业
  • 四周可见的LED诊断指示灯直接安装在设备上
  • 内置网络服务器,从远处便捷监控状态
  • 可变固定方案确保灵活安装
  • 每个应用均有匹配的数据载体:根据RFID标准ISO 15693和Balluff High Speed与标签兼容
  • 电源接口和Profinet接口使用4芯M12标准电缆
  • 通过预定义的功能块实现简单的S7编程

应用

  • 生产设备上的物料流监控
  • 机械制造中的传送系统
  • 装配线
  • 内部物流

一体式RFID阅读器应用

通过灵活的固定方案,阅读器可以各种方式安装在辊道上。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能