巴鲁夫诚邀您参加2016 IA BEIJING

欢饮莅临巴鲁夫展台,我们将为您带来全方位的自动化解决方案。

巴鲁夫展台:2号馆46展台
展会时间:2016年5月11日-5月13日
地址:北京西城区西直门外大街135号
展馆:北京展览馆
点击链接,获取电子邀请函

Balluff exhibition stand IA 2016

2016年国际工业智能及自动化展览会将于5月11日在北京拉开序幕。本届主题将围绕引领产业趋势,聚焦工业4.0。“工业4.0”的核心在于把信息化技术融合到工业当中。

巴鲁夫工业识别RFID技术能为工厂提供久经考验的可追溯性、工具管理、内部物流等解决方案,RFID系统的追溯是指对装配链中的每个步骤进行记录的行为。它的优势在于通过自动化识别的方式记录每一件产品的历史信息、位置或使用情况。制造商可以通过这些信息对整个过程一目了然,从而实现交货准时化 (JIT)、制造精益化、质量优化以及标准规范化。

Balluff exhibition IA 2016

此外,展会上还将展出机器人手臂。现代机器人系统需要大量的传感器 - 尤其是机器人手臂的部位,但由于动力学和能量消耗原因,应尽可能降低手臂重量。另一个困难是多针电缆的复杂布线。

巴鲁夫提供的工业网络连接和工业RFID系统解决方案,就能在机器人上解决这些问题。IO-Link 的解决方案在无屏蔽导体的情况下保证消除干扰,甚至对于智能设备也是如此。独立于现场总线,最长可连接 20 m 远。RFID则可以自动跟踪部件,巴鲁夫的RFID BIS V 的数据传送速度快、循环时间短并且数据完整性高。另外带现场总线接口的坚固的评估装置可保证安装简单。从而简化了网络结构,降低成本并节省时间。

欢饮莅临巴鲁夫展台,我们将为您带来全方位的自动化解决方案。

联系方式

请与巴鲁夫中国市场部联系:

电话:+86 21 5089 9970

发送电子邮件