巴鲁夫带您回顾“台北国际自动化工业展”

“台北国际自动化工业展”至今已成功举办27年,是国内历史悠久的机械展会之一,也是台湾国际工业展会的龙头

“台北国际自动化工业展”至今已成功举办27年,是国内历史悠久的机械展会之一,也是台湾国际工业展会的龙头,带领台湾自动化产业在国际间崭露头角,并占有一席之地!无论在专业及规模上,皆具国际水平,成为亚洲具代表性的自动化机械展览会之一。

展会上,巴鲁夫利用机器人全方位展出了公司产品的各种实际应用,包括CC-Link总线模块、BSP压力传感器、可编程的SmartLight指示灯、BAE心跳电源以及IP20的分线盒等等。

 机器人系统上使用了我们全新的CC-Link总线模块,这一模块支持IO-Link通讯,通过3线技术与现场设备(包括DI/DO,AI/AO)直接通讯,统一、简化现场布线和成本;实现现场传感器、执行器的智能化控制,提供在线参数管理、在线诊断等功能。

分线盒上连接了巴鲁夫的BSP压力传感器,利用液压原理进行箱体的提起及移动。这款压力传感器的头端可以随意调节角度,不会因为安装条件的限制而遮挡了数显屏上的信息,从而让数显模式的优势更为突出。此外,塑料和金属外壳的两种选择,可让您根据实际需求选择性价比最高的一款。

可编程的SmartLight指示灯,直接接在您所选择的网络上连接巴鲁夫IO-Link主站模块。您可根据需要进行模式选择,自行设置段位数量,亮灯模式,闪烁频率,甚至可以自定义颜色。

带IO-Link的Heartbeat电源(BAE心跳电源)能有效监控压力等级(即能量的转换情况),使用寿命及负载等级。

IP20的分线盒适用于不需要防护等级很高的应用环境下,能简化与IO-Link主站模块的连接,从而减少您的成本及耗时。

"innovating automation",巴鲁夫致力于工业自动化的创新,持续不断为您带来理想的解决方案,让您在工业自动化领域中如虎添翼。

联系方式

请与巴鲁夫中国市场部联系:

电话:+86 21 5089 9970

发送电子邮件