档案

产品动态 – 逐步建立

在档案中, 您可以 再次调阅 以往重要的产品研发信息。

微脉冲位移传感器BTL6型材结构PF IO-Link

配置简单 – 安装和投入运行节省时间

更多

配有鹰眼

光电传感器识别玻璃

更多

超远距离技术

光敏传感器BOS 50K

更多

具有较高开关频率

小巧的感应式微型传感器BES Q08适用于复杂的任务

更多

用于驱动及流体设备的传感器和系统

以适宜的传感器原理实现最佳的解决方案

更多

磁编码式位移及角度测量系统BML-S1H

短行程的绝对测量系统

更多

使连接变得简单

五口以太网交换机

更多

效率更高的新一代产品

工业RFID BIS V

更多

应用于整个产品系列

带红光和红外线功能的光电传感器BOS 18M

更多

红光型和激光型

带背景消隐功能的光电传感器M18

更多

用于完美运行

带NPN功能的CC-Link模块

更多

可满足食品与卫生要求的超高精度

微脉冲液位传感器SF

更多

最优秀的网络技术实现可靠的数据传输以及更高 效率

IO-Link

更多

轻松集成在机器中

IO-Link IP20传感器集线器

更多

远距离带来的最大安全性

RFID:具有快速读/写循环的BIS U

更多

用于距离与垂度监控

高分辨率超声波传感器

更多

适用于金属环境

13.56 MHz RFID数据螺栓

更多

用于目标探测

塑料及不锈钢电容式传感器Globalprox系列

更多

电容式标准传感器

BCS Q40 Uniflat – 紧凑的扁平结构

更多

无限的可能性

IO-Link 1.1连接设备与控制系统

更多

当其它传感器受到限制时

前端齐平的压力传感器

更多

1000种任务 - 只需一个模块!

8端口IO-Link主控单元最多可以连接136个输入/输出端

更多

微脉冲位移测量系统BTL6-V11V杆式BZ

配有VARAN实时工业以太网

更多

超声波传感器

可广泛用于距离测量和位置探测

更多

大作用距离的红光系列

光电传感器BOS 50K

更多

轻松加装安全功能

微脉冲位移传感器BTL 7冗余型

更多

传送系统的全套识别解决方案

13.56 MHz的RFID系统 - 体积小,结构紧凑,可完美集成

更多

出类拔萃的参数设置及诊断方案

现场总线模块 – 新一代产品

更多

以一对多

用于磁敏气缸传感器的新固定元件

更多

工业液压系统的新标杆

微脉冲位移传感器BTL 7

更多

夹紧技术传感器

高分辨率线性定位

更多

操作简单 - 费用低 - 用途广泛

可编码式IO-Link传感器集线器

更多

令Tool-ID提高效益

用工业RFID系统进行刀具编码

更多

不依赖目标物,适用于极端环境

超声波传感器探测、计数与监控

更多

用于料位探测

塑料及不锈钢电容式传感器Globalprox系列

更多