新产品概览

运行状态一目了然

SmartLight – 带IO-Link的LED信号灯

更多

带Heartbeat®功能的电源设备

高效供电

更多

带8个IO-Link端口和可串联IO-Link集线器的耐焊I/O模块

在电磁干扰场中可靠地传输信号

更多

mini.s – 紧凑而高效的微型传感器

设计自由度高,应用更广泛

更多

利用Poka Yoke确保最佳生产

三步实现目标

更多

视频率而定的RFID分析单元BIS V

用于高频和低频:13.56 MHz和70至455 kHz

更多

采用现代化驱动技术提高生产率和保护资源

高效的行程测量和传感器解决方案

更多

Easy-RFID

用于安装和操作的简单识别解决方案

更多

可靠地测量 – 无论任何材料和表面

激光等级1的光电距离传感器BOD 23K

更多

Global传感器

适用于标准应用的全套系列 – 最优价格下的高质量

更多

附件推拉式插接器

用于推拉式Profinet模块BNI

更多

生产的跟踪能力

借助工业识别技术优化过程

更多

高防护等级的光电传感器BOS 6K

现已获得ECOLAB许可

更多

磁编码式位移及角度测量系统BML

出色精度实现快速应用

更多

带IO-Link的电感式传感器

简便的调节感应距离 – 安全地监控工作区域

更多

高分辨率光带

识别,对比,分类

更多

符合工业要求的传感系统

适用于恶劣环境

更多

光电微型激光传感器

BOS 5K激光型最适合小部件识别

更多

现在配备了IO-Link

易于操作的Devicenet和EtherCAT模块,带有IO-Link端口

更多

最多可比ISO 15693标准快8倍

用于大数据量的识别系统

更多

耐焊接飞溅

具有焊接作业耐受性、配备带涂层钢制壳体的因数1传感器

更多

Profinet一体式RFID读写头BIS M-4008

直接连接 – 节省时间、空间和费用

更多

带独立放大器的光带传感器

在狭小空间内和粉尘环境下实现高度精确的目标探测

更多

防护等级达到IP20和IP67的IO-Link电源设备

带状态监测

更多

带扩展端口的IO-Link传感器集线器/执行器集线器

用于连接阀岛接头或IO-Link标准传感器集线器

更多

光电距离传感器BOD 6K

测量范围可调 – 灵活匹配您的应用

更多

为驱动技术量身打造的解决方案

绝对发动机反馈和可靠的位置检测

更多

带实时以太网接口的位移传感器

实现快速、精确和绝对的位置和速度测量

更多

带来最佳集成效果

工业RFID系统转角式数据载体

更多

在极窄空间中安装和使用

小型且功率强大的结构中带红外线和激光的光电精度

更多

Profinet:用于光纤和铜电缆的推拉式模块

用于恶劣工业环境中的布线

更多

超声波传感器BUS

用于腐蚀性介质上和超压环境中的液位测量

更多

精度出色的光电传感器

MICROmote®光电传感器

更多

驱动技术的绝对式反馈系统

紧凑实时的高分辨率位移传感器BML-S1H

更多

适合有限空间

电容式微型传感器,带IO-Link和舒适度电子分析仪

更多

适用于恶劣环境的电缆

M12 母头, M12 公头, 4-针脚

更多

整体解决方案

针对个性化需求

更多

紧凑型压力变送器,带坚硬的不锈钢壳体

应用现场安装

更多

以最佳方式固定传感器

采用崭新实用设计、配有全新夹紧架的安装系统

更多

绝对精确。适用于长距离测量

磁编码式位移测量系统BML-S1G

更多

非接触式IO-Link接口

感应式耦合器双向传输能量与数据

更多

BVS-E通用型视觉传感器

用途广泛的全能手

更多