高端压力传感器

适用于更高温度范围内要求严苛的应用条件以及 恶劣环境

高端压力传感器针对 高端用途的巴鲁夫压力传感器专为更高 温度范围要求严苛的应用环境而设计。因此,高端压力传感器即使在 极其恶劣的环境中也能自如使用。

其紧凑式壳体完全由坚固的不锈钢 制成。参数设置符合VDMA标准, 十分简捷。

特征

  • 紧凑式不锈钢壳体
  • 本地压力显示
  • 双开关输出端
  • 模拟输出信号
  • 600 bar
  • -40 °C至125 °C
  • IP 67

可应用的领域

  • 风力发电设备
  • 离岸区域
  • 制冷及空调技术

在风力发电设备中进行液压压力监测

巴鲁夫压力传感器应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能