带IO-Link接口的感应式耦合器

简单、快速地分离能量与信号

非接触式能量与数据传输

针对运动目标的能量与信号传输向来具有 极高的技术要求,时常陷入困境,有时甚至根本 无法实现。因为电缆只能在有限的时间内承受运动 带来的影响。而感应式耦合器恰恰能以非接触方式利用 5 mm的气隙同时传输能量与信号,刚好弥补了 这一不足。

一个系统最多可连接16个传感器

通过连接IO-Link,耦合器可以完成各项 要求严苛的任务:最多由16个传感器 可靠灵活地传输能量与过程数据。利用IO-Link接口还能 显著减少平行传输所需的布线作业。

最多可传输4个模拟信号

带IO-Link的感应式耦合器还有另外 一个型号,最多能够同时传输4个模拟 信号,从而使测量系统的信号也能以 非接触方式进行传输。

应用

这类产品通常应用于自动化加工单元内的 工具更换或机器人作业。

优势

  • 无机械磨损
  • 提升设备可用率
  • 免保养

通过连接IO-Link

  • 每个系统多可连接16个传感器
  • 可与总线系统相连

防窃听传输

  • 数据只在要求地点进行交换
  • 与周边区域之间无干扰

应用说明
传感器确定工件是否固定在旋转分度台 的正确位置上,并以非接触方式传输信号。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能