通过微型传感器进行液压系统位置监测

易于集成,能够在最大500 bar的压力环境下可靠运行

巴鲁夫耐高压感应式传感器 M12结构可用于对液压缸末端 位置以及阀门位置进行监测。微型化 是液压系统的发展趋势,即在不断缩小 的空间内产生很大的力。

感应式mini.s传感器的应用领域
微型液压

  • 装置
  • 阀门
  • 缸体

从全新的mini.s传感器中获益

  • 耐高压式微型传感器M8和M5
  • 可简单集成至液压执行器
  • 开关距离分为1.5 mm(M8) 和1.0 mm(M5)
  • 温度范围:-25至+80 °C

耐高压感应式传感器BHS应用示例