8x8感应式传感器

小巧、坚固且易于集成

巴鲁夫8x8感应式传感器通过 全新的8x8短型传感器,您能够对 生产过程进行可靠的功能监测。凭借坚固的 金属壳体、仅20 mm的设计长度 (电缆型) 以及8x8 mm的横截面, 感应式传感器能完美运用于 下列用途中:

  • 对微型线性单元进行 位置监测
  • 在机器人及自动化设备中对小部件进行识别
  • 拾放模块
  • 自动装备装置

优势

  • 沿探测方向仅8 mm的设计高度,可轻松实现 部件集成
  • 提高后的2 mm开关距离可实现更多的 功能储备
  • 坚固的金属壳体能应对恶劣的环境
  • 可选择电缆型或插头型M8和M5,轻松 连接 至控制系统

应用示例


巴鲁夫8x8感应式传感器应用示例

监测线性单元的末端位置及 中间位置。