灵活自如地传输能量与数据

使用感应式耦合器

如果各个模块要反复自动分离与连接, 巴鲁夫感应式耦合器是当仁不让的选择。因为这类产品能利用 5 mm的气隙,以非接触方式可靠高效地 同时传输能量与信号。可快速分离的 各个单元操作简便,而且无需保养,因为 不会再产生机械磨损。所以, 使用巴鲁夫感应式耦合器能够显著提升 设备可用率。通过气隙传输信号与能量时 既可以平行传输,也能够通过IO-Link连接 进行。

机器人单元中的装料库

装料库用于向机器人供应车身板材等部件。料库的装载以及手动 夹具的位置必须持续通过传感器进行监测。如果 一个装载货架空了,会生成相应信号, 机器人转向第二个装载货架继续工作。此时可为第一个 装载货架补充部件。

感应式耦合器可替代传统的插接触点 实施装载货架的能量与信号传输,从而避免 插头连接带来的各种接触故障,并克服其 易受干扰的缺陷。

产品优势概览

  • 可靠的能量与数据传输 (12 W,最多 16个信号)
  • 紧凑式壳体
  • 可分离式单元操作简单
  • 即插即用,安装简单
  • M12插头连接 
  • 基本型与远程型可以成夹角交错布置 
  • 免保养 
  • 无机械磨损 
  • 提升设备可用率

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能