不锈钢电容式传感器

始终可满足高标准要求

巴鲁夫BCS不锈钢传感器 在对卫生条件十分敏感的行业中探测、 检查液体介质料位,是不锈钢电容式 传感器典型的应用范围。这类传感器效率卓越,能提供 建立安全、稳定、卫生的生产过程所需的 一切要素。而完美的不锈钢固定及连接技术 可以保证最佳的集成效果。

符合食品安全标准的不锈钢壳体及其经过检验的 耐腐蚀性清洁剂的特性,使它们成为环境潮湿 及具有一定卫生要求的食品工业生产过程的传感器首选。原因在于 这些传感器通过IP 67、IP 68及IP 69K防护等级 具有极高的密封性。同时最高可承受120 °C的高温。这些特性 能保证其自身较长的使用寿命以及生产过程的可靠性,简言之:保障最高质量。

针对食品工业及制药业的严苛要求, 我们的电容式传感器不仅是目标及料位 探测领域的佼佼者,同时也比竞争对手 更能克服各种恶劣环境。

除了经典的圆柱体结构,这些传感器还具有 由耐化学性材料制成的立方体以及 扁平的碟状结构,从而满足多种用途, 让您轻松选择最佳型式。

不锈钢电容式传感器

  • 适合较高的固定扭矩
  • 特殊适合恶劣环境,在食品、 塑料、特殊设备以及木业、家具业 等领域内广受好评

不锈钢传感器


巴鲁夫电容式不锈钢传感器