光电微型传感器

小中见小

光电微型传感器如果 安装空间特别小,或者在高速环境下要求传感器 重量很轻,那么光电微型传感器就大有用武之地。这类传感器非常适合机械臂等 高动态性的应用。因为此类用途要求组件重量轻、 占用空间小同时又具有极高的 开关精度。

金属微型传感器可作为光敏传感器、反射光栅和单向光栅使用, 可以选择配备08M圆柱形或 和带8 mm边缘长度的六面体壳体。这类传感器凭借设定的探测和作用距离以及简便操作 令人信服。出色的灵活性让这种坚固的小型 光电传感器具有很高的经济性。

采用塑料材质时 (20.6 x 12.5 x 7.6 mm),包括光敏传感器、 反射光栅、单身光栅以及带背景消隐功能的 光敏传感器在内有整个系列产品供您选择。内部的金属套能实现可靠 简单的安装过程。其与激光相似的可见光斑 能进行精确的小部件识别。最大达1.2 m的 作用距离以及快速响应能力无可比拟,能带来最佳的 使用效果。

优势

  • 操作简单,效率提高
  • 多种结构方式促成灵活多变的设计方案
  • 成熟的激光技术或精确定位技术可实现 较高的过程精度

用激光单向光栅BOS Q08M进行可靠的小部件 识别