颜色传感器

颜色认知与识别

巴鲁夫颜色传感器无论 是在快速过程中进行可靠的颜色识别,还是昏暗 色调下卓越的颜色敏感度,我们的颜色传感器 能够满足多种多样的需求。这些传感器采用脉冲式 白光进行工作,因此对外部光线极不敏感。 目标反射的光线由三个不同的接收 器(红、绿、蓝)负责接收和分析。

如果不仅仅涉及不同颜色,还要检查极细微的 色调差异,那么巴鲁夫光电装置能提供 无可比拟的最佳质量。当经过抛光与未经抛光的 金属进入制造过程时,真彩传感器即能发现、 识别到最微小的差异。褪色的颜色 能被可靠地剔除,打印质量瞬间即可识别, 这款传感器为质量控制开辟了全新的方式。

应用

针对包装技术、 机器人技术、自动化设备等各种用途以及质量保证和加 工工业领域,颜色传感器开辟出了一片广阔的天地。通过多种多样的颜色传感器,您可以简化、加快 自动化过程 - 例如对地毯或织物的色调 差异或对外包装或标签上的颜色标记 进行识别。

真彩传感器应用示例