光栅

一切尽在掌控

巴鲁夫光栅光栅 可配备不同的测量场高度并 选择较大或较小 的作用距离,从而可靠探测 极宽和极大的目标。此外,我们的光栅产品还有 低分辨率或高分辨率类型可供选择。 为了能够直接输出 目标的高度及宽度,系统还拥有一个 模拟电压输出端。此外还有一个附加开关输出端 负责显示目标是否在检查范围之内。利用 随附的支承角钢,可以简单快速地 安装光栅。用户在使用该装置时,其操作也如同安装一样 便捷。

特征

  • 轻松连接
  • 安装便捷
  • 可立即投入使用
  • 无需进行繁琐的参数设置
  • 作用距离为150 mm至2.1 m
  • 测量场高度100、150、300 mm
  • 模拟输出

应用

  • 部件清点
  • 高度测量及检查
  • 存在性检查
  • 垂度及位置检查
  • 货盘检查
  • 轨道检查
  • 位置及物料检查

用光栅实现精确的目标探测

巴鲁夫光栅应用示例

产品

光栅