框式光栅

部件动态探测

巴鲁夫框式光栅框式 光栅拥有大量平行光线。通过这种 布置,不仅能逐点,还能 在某个区域 (范围) 内查询目标。通过 透镜的特殊布置,框式结构的每个位置上 都能保证具有恒定的高分辨率。 我们的框式光栅 以 动态方式运行,这意味着只有运动中的部件, 才能在激活区域内被识别到。

特征

  • 恒定的高分辨率
  • 动态工作方式:只有动态目标才能被识别, 进料槽等不会对 测量产生影响
  • 小部件识别范围最小达0.8 mm
  • 可调节输出信号长度
  • 可调节灵敏度
  • 三种框架尺寸
  • 标准M8插接器

应用

  • 小部件压缩空气输送
  • 断线监测
  • 排出监测
  • 部件清点/分离

采用框式光栅 进行部件清点

巴鲁夫框式光栅应用示例

产品

框式光栅