Profibus

布线简单,加装迅速 - 不受控制系统制造商限制

通过 20年来的广泛应用,Profibus已成为成熟的现场总线技术,能够可靠支持现代制造过程。作为口碑卓著的全方位供应商,巴鲁夫为广大客户提供多种组件,为您实现最佳的Profibus应用效果。无论控制系统源自哪家制造商,您都可以选择出最合适的解决方案:即选择高效的现场及过程通信,其优势在于布线简单,可以直接组装入您的设备从而实现迅速加装,改装也十分快捷。在恶劣环境中也可使用。

巴鲁夫Profibus解决方案可采用IO-Link,因此您还能享用IO-Link的强劲性能。
布线变得更加简单。持续进行的诊断防止系统失灵。
集中式参数设置让设备以最快速度重新运转。由此您可赢取时间,获得具体的成本优势。

此外,Profibus还能保障您的投资安全,因为该系统符合IEC 61158/EN 50170标准,这让其拆卸作业变得轻松简单。巴鲁夫凭借成熟的连接技术,为实现更高效率与更低成本做出了杰出贡献。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能