带IO-Link的传感器/执行器集线器

安装简单,参数设置高效,可持续 诊断

带 IO-Link的巴鲁夫传感器集线器能能有效优化机器安装过程。您可以便捷而可靠地连接多达16个标准传感器。其中,每个输入端 都可以通过一个参数组设置为常闭触点或常开触点。 因为符合DESINA标准的互补传感器 也能轻松连接,由此带来极大的灵活性。通过一根 标准3芯导线,只需2 ms即可产生一幅完整的 过程图像。

根据机械指令 2006/42/EG、EN 954-1类别3、EN 13849-1 和EN 62061 SIL2,IO-Link执行器集线器 满足输出端可安全断开的 “被动安全”要求。E/A块由电位隔离的两段组成, 因此采用一个模块即可实现两条 独立开关的安全电路。

使用模拟传感器集线器时,还能在其它两个 配备电流接口和电压接口的型号间进行选择, 从而可靠连接没有IO-Link功能的模拟传感器。可用的模拟信道有4个,工作分辨率为 10 Bit,还可以添加其它4个双倍数字 标准输入端口 (符合IEC 61131标准)。

可设置的传感器/执行器集线器能够实现最大限度的灵活性。 参数组允许将每个端口单独设为 输出端或输出端。为提高输出功率, 可以为模块配备额外电源。

IO-Link集线器

类型

带IO-Link的巴鲁夫传感器集线器采用塑料或金属材质,防护等级为IP 67或是IP 20。金属传感器集线器拥有全铸造壳体, 碰撞和腐蚀性液体不会对其造成 伤害。它设计用于最高达70 °C的更高温度范围, 并能在极其恶劣的工业环境中使用。提供给您的传感器集线器中还集成了编码功能, 主要用于识别工具,这是一个很有用处的特性。

所有传感器集线器都能便捷安装并且轻松维护, 因为高亮度的大型LED状态指示灯能清晰地提示 运行状态。端口专用的 单信道监测功能能探测到短路与端口过载, 并提供高品质选择性诊断,这种卓越性能在 具备此项功能的设备中独树一帜。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能