微脉冲Triple位移传感器

“三合一”位移传感器!

微脉冲Triple位移传感器一些 严苛的应用环境,例如发电站、船舶动力装置 或列车倾斜技术 等,对安全性和可用性 有极高的要求。针对该领域, 巴鲁夫提供带多重冗余的位移传感器, 以保障相互监测作用并在必要时留有 备用信道。

通过冗余系统实现安全性

在三倍冗余位移传感器中,三条测量路径 并排以 120°交错布置在同一个保护管内, 并通过这条保护管敷设一个位置传感器。该传感器的 磁体 同时在三条测量路径上 产生作用。 通过同一壳体内三个 完全分离、彼此独立的电子装置  对三个位置进行分析。这个特性 能在 严苛的应用环境下确保 安全性。

“三合一”位移传感器!

  • 能满足更高安全性要求的二倍或三倍冗余位移 测量系统
  • 根据不同类型,这款位移传感器包含两个或三个 完全独立的位移测量系统
  • 启动/停止或模拟接口
  • 紧凑式结构
  • 最大额定长度:1000 mm

可提供的输出端类型

  • 模拟输出0至10 V、4至20 mA、0至20 mA、–10至10 V
  • 脉冲接口P

BTL triple  - 三倍安全保障

Triple BTL - 三倍安全保障