耐高压达1000 bar的微脉冲位移传感器CD

让高负载缸减轻负担

BTL7 CD 240x130微脉冲 位移传感器CD用于控制及精确移动 超高负载。它以有效的磁致伸缩位移测量技术 为基础,同时 借助 绝对式、非接触的 作用原理, 适合用于对液压缸的 活塞位置进行可靠、精准及动态 测量。 凭借其独特的法兰与保护管设计 以及所采用的高稳定性不锈钢材质, 微脉冲位移传感器CD成为 高压缸及高负载缸反馈系统的 绝佳选择。

特征

  • 可安装在最高达1000 bar的压力环境下 
  • 测量长度:25至2000 mm 
  • 分辨率达1 µm 
  • 防护等级:IP 67/68
  • 温度范围:–40至+85 °C 
  • 防爆区域:2区,防爆等级“nA” 
  • 插头或电缆类型 
  • 多磁体技术

高负载缸将桥梁组件升高至 路面高度


应用

建筑设计与统计

  • 主动支撑墙体 
  • 桥梁前移与举升 
  • 对建筑物进行水准测量 
  • 离岸区域 
  • 隧道建造

工业

  • 抽吸与压缩 
  • 锻压 
  • 举升技术

高负载缸将桥梁组件升高至 路面高度