感应式距离传感器

具有极高性能的微型结构

minis BAW感应式 微型传感器专为在狭小空间条件下进行 位置查询而设计。由于它能够完全以 集成方式安装,因此非常适合紧凑式部件, 例如直线单元、阀门和执行器等。  凭借可 完整集成的特性 ,这类传感器成为高动态性 应用的理想选择。由于其重量极轻 (仅0.7 g), 因此能在各种用途中实现极高的加速度,例如 在拾放过程中。

 

 

模拟距离传感器BAW应用示例

G P BAW 0001 01 01

安装简单,便于集成。仅6 mm的壳体长度却集成了全套电子装置, 因而无需使用外部放大器。